Kombischutz für Doppeladersysteme mit HF-Anwendungen 24 V

Art.Nr. 5098575 | EAN 4012195578352

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • Übergang von LPZ 0 bis 3
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Mess- Steuer- und Regelanlagen
  • Installation electrotechnical expertise

Überspannungsschutz für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik.

• Basis-, Mittel- und Feinschutz
• Zweistufige Schutzschaltung mit hohem Blitzstromableitvermögen
• Hohe Übertragungsfrequenz von bis zu 100 MHz
• Universell für alle Bus- Systeme (z.B. Profibus)
• Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in handelsüblichen Verteilergehäuse.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste
Dauer-
spannung
AC
Höchste
Dauer-
spannung
DC
Anzahl
Pole
Steck-
system
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FRD 24 HF 19 V 28 V 2 Klemme 5098575
1 Stück 117,55 € Preis / 1 Stück
Kombischutz für Doppeladersysteme mit HF-Anwendungen 24 V
Kombischutz für Doppeladersysteme mit HF-Anwendungen 24 V

Kombischutz für Doppeladersysteme mit HF-Anwendungen 24 V

Art.Nr. 5098575

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ableiterüberwachung nein
Kategorie Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
SPD nach IEC 61643-21 Class I+II+III / D1+C2+C1
Anschlussquerschnitt flexibel 0,14 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig 0,14 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt starr 0,14 - 2,5 mm²
Anzahl Pole 2
Einfügungsdämpfung ≤3 dB
Erdung über: Klemme
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Fernmeldekontakt nein
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 18 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) D1: 6 kA
Frequenzbereich 0 - 100 MHz
Frequenzbereich 0 - 100 MHz
Grenzfrequenz 100 MHz
Höchste Dauerspannung AC 19 V
Höchste Dauerspannung DC 28 V
Isolationswiderstand >100 MΩ
Impulsstrom (10/350) 3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 9 kA
Kapazität (Ader-Ader) <40 pF
Kapazität (Ader-Erde) <40 pF
LPZ 0→3
Nennspannung 24 V
Nennlaststrom 0,45 A
Nennlaststrom AC 0,32 A
Nennlaststrom DC 0,45 A
Montageart Hutschiene 35 mm
Prüfnorm IEC 61643-21
Schirm Anschluss nein
Schutzart IP20
Schutzpegel Ader - Ader <120 V
Schutzpegel Ader - Erde <650 V
Serienwiderstand pro Ader 2,2 Ω ± 10 %
Stecksystem Klemme
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs)
Temperaturbereich -40 - +80 °C
Teilungseinheit TE (17,5 mm) 1
Zulassungen UL
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

FRD 24 HF / 5098575
Download
Downloads

Datenblatt

FRD 24 HF / 5098575, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 3.74MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.88MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 3.74MB, pdf
Download