Koaxiales Schutzgerät für BNC-Anschluss: männlich/männlich

Art.Nr. 5093260 | EAN 4012195391098

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • Installation electrotechnical expertise

Koaxiale Datenleitungschutzgeräte • Basisschutz • Hohe Impulsstrombelastbarkeit 2 x 2,5 kA (10/350) • Einfache Montage (Zwischenstecker), m = Stecker, w = Buchse • Verschiedene Steckerkombinationen • Mit BNC-Connector • Optimales Übertragungsverhalten • Inklusive OBO Quick-Schelle M25 zur einfachen Installation

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste
Dauer-
spannung
AC
Höchste
Dauer-
spannung
DC
Anzahl
Pole
Steck-
system
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DS-BNC M/M 130 V 185 V 1 BNC 5093260
1 Stück 142,60 € Preis / 1 Stück
Koaxiales Schutzgerät für BNC-Anschluss: männlich/männlich
Koaxiales Schutzgerät für BNC-Anschluss: männlich/männlich

Koaxiales Schutzgerät für BNC-Anschluss: männlich/männlich

Art.Nr. 5093260

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ableiterüberwachung nein
Kategorie Typ 1+2 / D1+C2
SPD nach IEC 61643-21 Class I+II / D1+C2
Anzahl Pole 1
Einfügungsdämpfung ≤0,95 dB
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Fernmeldekontakt nein
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 10 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) 5 kA
Frequenzbereich 0 - 2,2 GHz
Frequenzbereich 0 - 2200 MHz
Grenzfrequenz 2200 MHz
Höchste Dauerspannung AC 130 V
Höchste Dauerspannung DC 185 V
Isolationswiderstand >1 GΩ
Impulsstrom (10/350) 2,5 kA
Kapazität (Ader-Ader) <40 pF
Kapazität (Ader-Erde) <20 pF
LPZ 0→2
Nennlaststrom 10 A
Nennlaststrom AC 7 A
Nennlaststrom DC 10 A
Montageart Connector/Kabeladapter
Prüfnorm IEC 61643-21
Rückflussdämpfung ≥14 dB
Schirm Anschluss ja
Schirmung direkt
Schutzart IP40
Schutzpegel <800 V
Schutzpegel Ader - Ader <800 V
Schutzpegel Ader - Erde <800 V
Signalisierung am Gerät keine
Stecksystem BNC
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Temperaturbereich -40 - +80 °C
Wellenwiderstand 50 Ω
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DS-BNC M/M / 5093260
Download
Downloads

Datenblatt

DS-BNC M/M / 5093260, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 3.74MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.88MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 3.74MB, pdf
Download