Netzfeinschutz FC-SAT für SAT-Anlagen und Receiver

Art.Nr. 5092816 | EAN 4012195035176

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • Übergang von LPZ 2 auf 3
  • SAT-TV Anwendungen

Kombinierter Überspannungsschutz Typ 3 nach EN 61643-11
zum Einsatz an SAT-Anlagen und Receivern.

• Zwischenstecker
• Abtrennvorrichtung und Funktionsanzeige
• Kindersicherung durch erhöhtem Fingerberührschutz
• Inkl. 0,5 m Anschlussleitung in weiß (doppelt geschirmt)
• Höchste Dauerspannung TV-Anschluss 72 V DC / 1,5A (25°C)
• Grenzfrequenz: 2,5 GHz (75 Ohm-System)

Hinweis: Die technischen Daten der Tabelle beziehen sich auf die Energieversorgung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länder-
version
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FC-SAT-D D reinweiß; RAL 9010 5092816
1 Stück 109,20 € Preis / 1 Stück
Netzfeinschutz FC-SAT für SAT-Anlagen und Receiver
Netzfeinschutz FC-SAT für SAT-Anlagen und Receiver

Netzfeinschutz FC-SAT für SAT-Anlagen und Receiver

Art.Nr. 5092816

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Anschlussmöglichkeiten

Ansprechzeit <25 ns
Nennspannung 230 V
Höchste Dauerspannung 275 V
SPD nach EN 61643-11 Typ 3
SPD nach IEC 61643-11 class III
LPZ 2→3
Nennableitstoßstrom (8/20) 3 kA
Schutzpegel (L-N) < 1,2 kV
Schutzpegel (N-PE) < 1,5 kV
Maximale Vorsicherung 16 A
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

FC-SAT-D / 5092816
Download
Downloads

Datenblatt

FC-SAT-D / 5092816, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.88MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download