MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 230 V

Art.Nr. 5097650

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • Übergang von LPZ 2 auf 3
  • Installation electrotechnical expertise

Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11

• Geeignet für Gleich- und Wechselspannungs-Systeme
• Mit optischer Funktionsanzeige
• Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß
• Y-Schaltung

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in handelsüblichen Verteilergehäuse.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
VF230-AC/DC IP20 5097650
1 Stück 87,15 € Preis / 1 Stück
MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 230 V
MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 230 V

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 230 V

Art.Nr. 5097650

Anschlussmöglichkeiten

SPD nach EN 61643-11 Typ 3
SPD nach IEC 61643-11 class III
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 7 kA
Schutzart IP20
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 1.07MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 1.09MB, pdf
Download

Zertifikate