Überspannungsschutzmodul 230 V für Schutzkontaktsteckdosen

Art.Nr. 5092441 | EAN 4012196426690

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Übergang von LPZ 2 auf 3
  • Akustische Signalisierung
  • Installation electrotechnical expertise

Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11 für Schutzkontakt-Steckdosen.

• Thermische Abtrennvorrichtung mit akustischer Defektmeldung
• Y-Schutzschaltung für erhöhte Sicherheit
• Montage durch Einrasten am Tragring der Steckdose
• Halogenfreier Kunststoff (UL 94 V-0)
• Kennzeichnung der Steckdose durch beiliegendem Schild

Anwendung: Zur Nachrüstung an handelsüblichen SchuKo-Steckdosen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ÜSM-ST-230-1P+PE IP20 5092441
1 Stück 67,10 € Preis / 1 Stück
Überspannungsschutzmodul 230 V für Schutzkontaktsteckdosen
Überspannungsschutzmodul 230 V für Schutzkontaktsteckdosen

Überspannungsschutzmodul 230 V für Schutzkontaktsteckdosen

Art.Nr. 5092441

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Anschlussmöglichkeiten

SPD nach EN 61643-11 Typ 3
SPD nach IEC 61643-11 class III
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 5 kA
Schutzart IP20
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

ÜSM-ST-230-1P+PE / 5092441
Download
Downloads

Datenblatt

ÜSM-ST-230-1P+PE / 5092441, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.88MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download