Systemlösung Überspannungsableiter V20 im Gehäuse, 3-polig + NPE 280 V

Art.Nr. 5095383

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

Überspannungsableiter Typ 2 nach DIN EN 61643-11

• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Kompletteinheit, vormontiert und anschlussfertig im Polycarbonat Gehäuse (IP66)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Varistoren

Anwendung: Potentialausgleich in Haupt- und Unterverteilungen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste
Dauer-
spannung
AC
Ausführung
der Pole
Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VG-V20-3+NPE-280 280 V 3+N/PE IP66 5095383
1 Stück 284,65 € Preis / 1 Stück
Systemlösung Überspannungsableiter V20 im Gehäuse, 3-polig + NPE 280 V
Systemlösung Überspannungsableiter V20 im Gehäuse, 3-polig + NPE 280 V

Systemlösung Überspannungsableiter V20 im Gehäuse, 3-polig + NPE 280 V

Art.Nr. 5095383

Datenblatt, 0.53MB, pdf
Download

Anschlussmöglichkeiten

SPD nach EN 61643-11 Typ 2
SPD nach IEC 61643-11 class II
SPD nach UL 1449 Type 4
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V
Höchste Dauerspannung AC 280 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 20 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 40 kA
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 60 kA
Schutzpegel [L-N] 1,3 kV
Restspannung [L-N] @ 1 kA 0,7 kV
Restspannung [L-N] @ 5 kA 0,9 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gL/gG
Kurzschlussfestigkeit bei max.netzseitigem Überstromschutz 50 kA eff
Betriebstemperaturbereich -40 - +80 °C
Schutzart IP66
Zulassungen UL
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen 0,5 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen 21 - 16 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 1,5 - 35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 1,5 - 35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 16 - 2 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 16 - 2 AWG
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min 440 V
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s 335 V
TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms 1200 V

Abmessungen

Baugröße sonstige
Mindestabstand 1,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VG-V20-3+NPE-280 / 5095383
Download
Downloads

Datenblatt

VG-V20-3+NPE-280 / 5095383, 0.53MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Neue Ableiterserie V20/V50, 1.50MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.88MB, pdf
Download