Verbindungsbrücke für V10 Compact 400 mm

Art.Nr. 5089652

  • 5 Jahre Gewährleistung

VB-V10 Compact: zum Brücken von V10 Compact z.B. zu FI-Schutzschaltern im 17,5mm Raster.

• 4-polige Ausführung (L1; L2; L3; N)
• Leiter: H07V-K 4 mm²
• V10 Compact Anschluss über Stiftkontakt (Durchmesser: 2,7 mm)
• FI-Schutzshalter Anschluss über Flachkontakt (4 x 1,5 mm)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
VB-V10 COMPACT-4 IP20 5089652
1 Stück 22,00 € Preis / 1 Stück
Verbindungsbrücke für V10 Compact 400 mm
Verbindungsbrücke für V10 Compact 400 mm

Verbindungsbrücke für V10 Compact 400 mm

Art.Nr. 5089652

Anschlussmöglichkeiten

Schutzart IP20
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.40MB, pdf
Download