Oberteil Überspannungsableiter V10 280 V

Art.Nr. 5093402 | EAN 4012195012825

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Übergang von LPZ 1 bis 3
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11

Oberteil - V 10-C/...: Überspannungsableiter Typ 2+3 nach EN 61643-11

• Steckbares Oberteil, Oberteil ohne Werkzeug vom Unterteil zu trennen
• Inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Defektanzeige
• Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer

Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V10-C 0-280 IP20 5093402
1 Stück 50,80 € Preis / 1 Stück
Oberteil Überspannungsableiter V10 280 V
Oberteil Überspannungsableiter V10 280 V

Oberteil Überspannungsableiter V10 280 V

Art.Nr. 5093402

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Anschlussmöglichkeiten

SPD nach EN 61643-11 Typ 2+3
SPD nach IEC 61643-11 class II+III
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 20 kA
Schutzart IP20
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

V10-C 0-280 / 5093402, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.88MB, pdf
Download