Überspannungsableiter Compact 255 V

Art.Nr. 5093380 | EAN 4012195076551

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Übergang von LPZ 1 bis 3
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11

Überspannungsschutzgerät Kompaktmodul Typ 2+3

• Überspannungsschutz in Unterverteilungen nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 60 kA (8/20) total
• integrierte 3+1-Lösung für TN- und TT-Netz-Systeme auf 45-mm-Modulbreite
• hochleistungsfähige Varistortechnik
• inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige
• optional mit akustischer Signalisierung -AS oder Fernsignalisierung -FS

Anwendung: Unter- / Etagenverteilung sowie Geräteschutz von Drehstromsystemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V10 COMPACT 255 IP20 5093380
1 Stück 183,90 € Preis / 1 Stück
Überspannungsableiter Compact 255 V
Überspannungsableiter Compact 255 V

Überspannungsableiter Compact 255 V

Art.Nr. 5093380

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Anschlussmöglichkeiten

SPD nach EN 61643-11 Typ 2+3
SPD nach IEC 61643-11 class II+III
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 20 kA
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 20 kA
Schutzart IP20

Abmessungen

Baugröße sonstige
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

V10 COMPACT 255 / 5093380, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.88MB, pdf
Download