Oberteil Kombiableiter 280 V

Art.Nr. 5093724

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.

V 50-B+C/0...: CombiController-Oberteil - Kombiableiter Typ 1+2

• steckbares Oberteil ohne Werkzeug und Spannungsunterbrechung in Unterteil einsetzbar
• inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Defektanzeige
• hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer

Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
V50-B+C 0-280 IP20 5093724
1 Stück 113,80 € Preis / 1 Stück
Oberteil Kombiableiter 280 V
Oberteil Kombiableiter 280 V

Oberteil Kombiableiter 280 V

Art.Nr. 5093724

Anschlussmöglichkeiten

SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-11 class I+II
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA
Impulsstrom (10/350) [gesamt] 12,5 kA
Schutzart IP20

Abmessungen

Baugröße 1 TE
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 1.07MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 1.09MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen