Kombiableiter V50, 3-polig 280 V

Art.Nr. 5093511

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Installation electrotechnical expertise

Blitzstrom- Kombiableiter Typ 1+2

• Zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350) pro Pol und bis zu 50kA (10/350) gesamt
• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
• Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung

Anwendung: Blitzschutz-Potentialausgleich für Gebäude der Klasse III und IV.

* Komplett = Ober- und Unterteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste
Dauer-
spannung
AC
Ausführung
der Pole
Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V50-3-280 280 V 3 IP20 5093511
1 Stück 380,55 € Preis / 1 Stück
Kombiableiter V50, 3-polig 280 V
Kombiableiter V50, 3-polig 280 V

Kombiableiter V50, 3-polig 280 V

Art.Nr. 5093511

Datenblatt, 0.25MB, pdf
Download

Anschlussmöglichkeiten

SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-11 class I+II
SPD nach UL 1449 Type 4
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V
Höchste Dauerspannung AC 280 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 30 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 μs) 12,5 kA
Impulsstrom (10/350) [gesamt] 37,5 kA
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 120 kA
Schutzpegel [L-N] 1,3 kV
Restspannung [L-N] @ 1 kA 0,7 kV
Restspannung [L-N] @ 5 kA 0,8 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gL/gG
Kurzschlussfestigkeit bei max.netzseitigem Überstromschutz 50 kA eff
Betriebstemperaturbereich -40 - +80 °C
Schutzart IP20
Zulassungen VDE
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen 0,5 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen 21 - 16 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 1,5 - 35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 1,5 - 35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 16 - 2 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 16 - 2 AWG
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min 440 V
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s 335 V

Abmessungen

Einbaumaße (LxBxH) 90x53,4x78,5 mm
Baugröße 3 TE
Mindestabstand 1,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

V50-3-280 / 5093511
Download
Downloads

Datenblatt

V50-3-280 / 5093511, 0.25MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Neue Ableiterserie V20/V50, 1.50MB, pdf
Download
MCF Compact, V50, V20: Das neue Team gegen Überspannungen, 0.76MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen