Systemlösungen für Photovoltaik

Schutz für den Wechselrichter

PV-Systemlösungen in verschiedenen Größen

Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) auf Dächern oder in anderen exponierten Lagen sind durch Blitzeinschläge und Überspannungen gefährdet. Die Investition in eine PV-Anlage benötigt daher besonderen Schutz, sowohl auf der Gleich- als auf der Wechselspannungsseite. Für die Absicherung von Wechselrichtern mit bis zu drei separaten MPP-Tracker bietet OBO eine Vielfalt an Lösungen. Eine Auswahl von vorinstallierten Gehäusen weist bis zu sechs Klemmstellen mit Querschnitten von 6 mm² auf. PV-Kombiableiter vom Typ 1 + 2 finden dort genauso Platz wie PV-Überspannungsableiter. Dank ihres witterungsbeständigen Materials mit einer Schutzart von IP 66 sind die Gehäuse auch für den Außeneinsatz geeignet. Mithilfe des beiliegenden Kabelverschraubungssets ist die Installation vor Ort in kürzester Zeit erledigt.

Produktvideos

Weitere Informationen