MCF Blitzstromableiter von OBO
Funkenstreckentechnologie für 400 / 690 V Netzsysteme
Höchste Anlagenverfügbarkeit unter härtesten Bedingungen. MCF Blitzstromableiter schützen Maschinen und Anlagen mit Multi Carbon Filled-Technologie.
Den Blitzstromableiter MCF 35 (Typ 1) hat OBO speziell für den Schutz von 400/690 V-Netzen konzipiert. Das nach IEC 61643-11 geprüfte und nach UL 1449 zertifizierte Schutzgerät lässt sich einfach und schnell installieren und ist durch sein robustes Aluminiumgehäuse auch zum Einsatz in klimatisch und mechanisch anspruchsvollen Umgebungsbedingen geeignet.
Einsatzgebiete
- Windenergie
- Produktion
- Industrie
- Raffinerie, Öl- und Gasindustrie
- Energiestationen
Das Plus des MCF-Blitzstromableiters
Das integrierte AC-Stop-System verhindert ein Auslösen etwaiger Vorsicherungen im Fehlerfall und sorgt für einehohe Anlagenverfügbarkeit. Der auf einer neuen Graphit-Technologie basierende Funkenstrecken-Ableiter hat seine Vorzüge nicht nur im hohen Folgestromlöschvermögen von 50 kAeff, sondern er bietet zudem eine optische Zustandsanzeige sowie den Anschluss einer Fernsignalisierung an einem potentialfreien Wechslerkontakt.
- optische Zustandsanzeige
- Fernsignalisierung mit potentialfreiem Wechslerkontakt
- Das integrierte AC-Stop-System verhindert ein Auslösen von Vorsicherungen im Fehlerfall
- Hohes Folgestromlöschvermögen von 50 kAeff
- Einsatz in verschiedenen Netz-Systemen, TN-, TT- und IT-Systeme (mit und ohne Neutralleiter)
- Blitzstromableiter Typ 1 nach IEC 61643-11, UL-Zertifizierung gemäß UL1449 (E327489), BAM (Bundesanstalt für Materialvorschung und -prüfung)
- Einfache Montage im Schaltschrank durch vorgefertigte Montageplatten
- Durch sein robustes Aluminiumgehäuse auch zum Einsatz in klimatisch und mechanisch anspruchsvollen Umgebungsbedingungen geeignet