Potentialausgleich für den EX-Bereich
Gemeinsam sicher: Die EX Banderdungsschelle und die EX Potentialausgleichsschiene
Hier lauert Explosionsgefahr: Unternehmen, die brennbare Stoffe herstellen, verarbeiten und lagern, wie etwa die Chemische Industrie oder die Gasindustrie, sind im Falle eines Blitzeinschlags besonders gefährdet. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Potentialausgleichssysteme für diese Anlagen. Die VDE-Richtlinien sehen vor, dass alle elektrisch leitfähigen Teile an das Potentialausgleichssystem angeschlossen werden. Alle Ableitwege des Blitzes sind außerdem so auszuführen, dass weder zündfähige Funken noch Sprühfunken zur Zündquelle werden können. Anschlüsse und Verbindungen von Blitzschutzsystemen sind so auszubilden, dass beim Blitzstromdurchgang keine zündfähigen Funken entstehen können. Auch normal geprüfte Verbindungsbauteile im Markt verursachen während eines Blitzstromdurchgangs jedes Mal gefährliche Funken.
Besonderen Schutz bietet hierbei die gemeinsame Anwendung einer EX Potentialausgleichsschiene und einer EX Banderdungsschelle. Das OBO-Portfolio enthält beide Produkte, bietet somit eine sichere Lösung und stellt den neuesten Stand der Technik dar.
EX Produkte von OBO: Explosionsschutz aus einer Hand
Mit EX BES und EX PAS sind Betreiber von explosionsgefährdeten Anlagen auf der sicheren Seite: Sie sind nicht nur nach VDE 0185-561-1 (IEC 62561-1) für hohe Belastungen gemäß Klasse H geprüft, sondern wurden auch für EX-Bereiche nach aktueller Prüfnorm CLC/TS 50703-2:2020-12 mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern (EX BES), Werkstoffen und Arten von Anschlusskabeln getestet. Sie können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Neben der Chemie- und der Gasindustrie eigenen sie sich daher auch besonders für den Einsatz in der Pharmaindustrie, der Lebensmittelindustrie, der Automobilindustrie, in Biogas- oder Kläranlagen sowie in der Ölindustrie.
Die Vorteile der EX geprüften Produkte aus dem OBO-Portfolio im Überblick:
- Zündfunkenfreier Blitzschutzpotentialausgleich
- Für alle Explosionsgruppen und den Einsatz in den EX-Zonen 1/21 und 2/22 geeignet
- Unabhängig geprüft und zertifiziert
- Sichere elektrische Kontaktierung
- Ausgleich von temperaturbedingten Materialausdehnungen
- UV-stabilisiert und witterungsbeständig
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen
- Hersteller- und Typenbezeichnung permanent angebracht
- Geprüft nach VDE 0185-561-1 (EN / IEC 62561-1)
- Geprüft nach CLC/TS 50703-2:2020-12
Banderdungsschelle EX BES
Aufgrund der besonderen Anforderungen an die Zündfunkenfreiheit von Anschlüssen und Verbindungen von Blitzschutzsystemen in explosionsgefährdeten Bereichen, wurden Anschlüsse an Rohren hier bislang geschweißt oder mithilfe von Gewindebuchsen ausgeführt. Das ist nicht nur zeit-, sondern auch kostenintensiv. Dank der Banderdungsschelle EX BES von OBO wird dieses Vorgehen überflüssig.
Die EX BES erfüllt die geforderte Zündfunkenfreiheit und ist in Anlehnung an die VDE 0185-561-1 (EN/IEC 62561-1) und CLC/TS 50703-2:2020-12, in der anspruchsvollsten Explosionsgruppe IIC mit einem explosionsfähigen Gasgemisch, geprüft.
Sie kann somit in allen Explosionsgruppen für den Potentialausgleich eingesetzt werden, auch in den Explosionsgruppen IIB und IIA. Zusammen mit der Potentialausgleichsschiene EX PAS kann ein zündfunkenfreier Blitzschutzpotentialausgleich in explosionsgefährdeten Bereichen hergestellt werden.
Banderdungsschelle montieren – einfach und unkompliziert
Die EX BES bietet mit nur einem Spannband eine besonders einfache und unkomplizierte Montage für alle Rohre von 6 bis 500 mm Außendurchmesser.
Die Form des Schellenkörpers verhindert mechanisch, dass das maximale Anzugsdrehmoment überschritten wird und schützt somit vor einer fehlerhaften Montage der Schelle.Die Schrauben sind gegen Selbstlockern gesichert und Federscheiben gleichen temperaturbedingte Materialausdehnungen aus.
Hierdurch wird eine sichere elektrische Kontaktierung gewährleistet.
Der Anschluss kann über einen Rundleiter aus CU, St/tZn, AL, Edelstahl mit einem Durchmesser von Ø 8/10 mm, fein-/mehrdrähtige Leiter aus Kupfer mit einem Querschnitt von 16 bis 35 mm2, mit Presskabelschuh aus E-Cu (DIN 46235) oder einem Flachleiter aus Kupfer mit Mindestabmessungen 20 x 2,5 mm, mit Bohrung in einem Durchmesser von Ø 10,5 mm erfolgen.
Der Anschluss auf der anderen Seite der Leitung kann bei der extern geprüften EX PAS Potentialausgleichsschienen ganz einfach ebenso mittels Presskabelschuh oder dem zündfunkenfreien Überleger für Flachleiter hergestellt werden.
EX BES - Vorteile im Überblick:
- Ein Schellentyp für alle Rohrdurchmesser bis 500 mm
- Montage leicht gemacht: Der maximale Anzugsdrehmoment kann dank des mechanischen Sperrsystems nicht überschritten werden
- Zwei Kennzeichnungsfelder zur Beschriftung
- Schellenkörper isoliert vom Kontaktkörper
- Für die Montage ist nur ein Spannband notwendig
Potentialausgleichsschiene EX PAS
Die Potentialausgleichsschiene EX PAS wird für den Blitzschutz-Potentialausgleich nach VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) und den Schutz-/Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil 410/540 eingesetzt.
Die Zündfunkenfreiheit in explosionsfähiger Atmosphäre ist in Anlehnung an die VDE 0185-561-1 (IEC 62561-1) und nach CLC/TS 50703-2:2020-12 in der anspruchsvollsten Explosionsgruppe IIC mit einem explosionsfähigen Gas-Gemisch bei einem Blitzstrom bis 75 kA geprüft.
Sie kann somit in allen Explosionsgruppen eingesetzt werden, auch in den Explosionsgruppen IIB und IIA. Da die Potentialausgleichsschiene EX PAS keine eigene potentielle Zündquelle besitzt, fällt sie nicht unter die europäische Richtlinie 2014/24/EU.
Dank des patentierten Designs kann die Potentialausgleichsschiene bei einer Anlage nach VDE 0165 Teil 1 (IEC 60079-14) und der VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) in den Ex-Zonen 1/21 und Ex-Zonen 2/22 eingesetzt werden. Das patentierte Design der Potentialausgleichsschiene umfasst UV-stabilisierte und halogenfreie Isolatorfüße. Eine Federscheibe zur Schraubensicherung schützt gegen Selbstlockern.
EX PAS - Vorteile im Überblick:
- Patentiertes Design
- Aus korrosionsbeständigem Material (Edelstahl) gefertigt
- Für FT, VA, CU und AL Material geeignet