Blitzschutzklemmen für Kalzip®-Stehfalzprofile

OBO vereint Blitzschutz und Gewährleistung – Blitzschutzklemme für Stehfalzprofile von Kalzip®
 

In enger Zusammenarbeit mit dem Weltmarktführer für Metalldächer und Gebäudehüllen, dem Unternehmen Kalzip®, hat OBO Bettermann eine Blitzschutzklemme für die Montage von Rundleitern auf Metalldächern entwickelt. Ausschließlich diese Blitzschutzklemme ist von Kalzip® für die Installation von Blitzschutzeinrichtungen auf Kalzip®-Dächern freigegeben, um Anspruch auf Gewährleistung bei eventuellen Mängeln geltend machen zu können. Die Blitzschutzklemme ist nach VDE 0185-561-1 (IEC/ EN 62561-1) "N" geprüft. Je nach Typ sind die Blitzschutzklemmen für 8- bis 10-mm- oder 8-mm-Rundleiter konzipiert, und sind in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Die Rundleiter werden je nach Typ in der Klemme verschraubt oder nur eingeklickt. Das Material aus Aluminium oder Edelstahl gewährleistet eine korrosionsfreie Anbindung an jedes Kalzip®-Dach.

Blitzschutzklemme von Kalzip®, 10mm
Blitzschutzklemme von Kalzip®, 8mm
Blitzschutzklemme an Kalzip®-Dach, 10mm
Blitzschutzklemme an Kalzip®-Dach, 8mm

Die passgenaue Ausführung der Blitzschutzklemme für Stehfalzprofile von Kalzip® stellt sicher, dass die Profile nicht durch unpassende Geometrien oder zu starke Anzugsmomente beschädigt werden. Hierdurch bleiben die Profile sicher wasserdicht. Kalzip® hat die Funktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Blitzschutzklemmen gemeinsam mit OBO getestet. Daher ist die Verwendung der Blitzschutzklemme von OBO/Kalzip® zwingend, um einen Gewährleistungsanspruch gegenüber Kalzip® zu haben.

Mit OBO Bettermann und Kalzip® steuern beide Unternehmen ihre Erfahrungen zum Produkt bei. Erkennbar ist das Gemeinschaftsprodukt durch beide Logos auf der Blitzschutzklemme. Die erfolgreiche Kooperation der auf ihren Gebieten marktführenden Hersteller besteht seit mehr als zehn Jahren.

Kalzip® ist einer der weltmarktführenden Produzenten von Metalldächern und Metallfassaden und kann die unterschiedlichsten Formen in diesen Bereichen realisieren. OBO Bettermann ist der Spezialist für Blitzschutz-Systeme und hat bereits die Dächer von Kalzip® in Bezug auf Schirmwirkung und Blitzableitfähigkeit geprüft. Mit der Blitzschutzklemme speziell für Kalzip®-Profile ist ein weiterer Meilenstein in der konstruktiven Zusammenarbeit erreicht worden.

Weitere Informationen