Anschlussklemme für Ableiter

Dreifacher Anschluss

Anschlussstelle mit Überspannungsableiter
Eine Anschlussstelle kann bis zu drei Leiter aufnehmen und mit dem Überspannungsableiter verbunden werden.

Jetzt klappt auch die Verbindung von Kabeln mit kleinen Querschnitten bis 1,5 mm² mühelos. Eine Anschlussstelle kann dabei bis zu drei Leiter aufnehmen und mit dem Überspannungsableiter verbunden werden. So ermöglichen die Anschlussklemmen eine EMV-optimale Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534 von Blitzstrom- und Überspannungsableitern bis zu einem maximalen Nennstrom von 50A. 

Ableiter für Anschlussklemme

Weitere Informationen