Potentialausgleichsschiene für den Außenbereich

Art.Nr. 5015111 | EAN 4012195959427

  • Blitzstrom geprüft
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

Potentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305

• Abdeckhaube und Fußplatte aus Polystyrol
• Farbe: schwarz, UV-beständig
• Schrauben und Überleger aus VA
• blitzstromtragfähig 50 kA (10/350)

Anschlussmöglichkeiten:
• 7 ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm²
• 1 Rundleiter Rd 8-10
• 1 Flachband bis FL 30 oder Rundleiter Rd 8-10

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1809 A schwarz 188 mm 52 mm 44,5 mm 5015111
1 Stück 14,90 € Preis / 1 Stück
Potentialausgleichsschiene für den Außenbereich
Potentialausgleichsschiene für den Außenbereich

Potentialausgleichsschiene für den Außenbereich

Art.Nr. 5015111

Datenblatt, 0.24MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 7 x ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm²
Anschlussmöglichkeit 2 1 x Rundleiter Rd 8 - 10
Anschlussmöglichkeit 3 1 x Flachband FL30 oder Rundleiter Rd 8 - 10
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 1
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 1
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm 1
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr 7
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr 0
Ausführung mit Abdeckhaube
Bauform Aufbau fix
Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA
Isolator ja
Oberfläche der Klemme galvanisch verzinkt
Oberfläche der Kontaktschiene vernickelt
Werkstoff der Kontaktschiene Messing
Werkstoff der Klemme Stahl
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 188 mm
Breite 52 mm
Höhe 44,5 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1809 A / 5015111
Download
Downloads

Datenblatt

1809 A / 5015111, 0.24MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download