Potentialausgleichsschiene mit Metall-Fußplatte

Art.Nr. 5015081

  • Blitzstrom geprüft
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

Potentialausgleichsschiene mit Metallfuß für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305

• Abdeckhaube aus Polystyrol, grau
• Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar
• Fußplatte aus Stahl, bandverzinkt
• Kontaktleiste aus Messing, vernickelt
• Schrauben und Überleger aus Stahl, galvanisch verzinkt
• blitzstromtragfähig 50 kA (10/350)

Anschlussmöglichkeiten:
• 7 ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm²
• 1 Rundleiter Rd 8-10
• 1 Flachband bis FL 30 oder Rundleiter Rd 8-10

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1809 M grau 188 mm 52 mm 43 mm 5015081
1 Stück 30,30 € Preis / 1 Stück
Potentialausgleichsschiene mit Metall-Fußplatte
Potentialausgleichsschiene mit Metall-Fußplatte

Potentialausgleichsschiene mit Metall-Fußplatte

Art.Nr. 5015081

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 7 x ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm²
Anschlussmöglichkeit 2 1 x Rundleiter Rd 8 - 10
Anschlussmöglichkeit 3 1 x Flachband bis FL30 oder Rundleiter Rd 8 - 10
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 1
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 1
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm 1
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr 7
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr 0
Ausführung mit Abdeckhaube
Bauform Aufbau fix
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Isolator nein
Oberfläche der Klemme galvanisch verzinkt
Oberfläche der Kontaktschiene vernickelt
Werkstoff der Kontaktschiene Messing
Werkstoff der Klemme Stahl
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Länge 188 mm
Breite 52 mm
Höhe 43 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1809 M / 5015081
Download
Downloads

Datenblatt

1809 M / 5015081, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen