Potentialausgleichsschiene für Unterputzmontage mit 1809

Art.Nr. 5015065 | EAN 4012195378198

  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

• mit montierter Potentialausgleichsschiene 1809 (ohne Abdeckhaube)
• Kasten mit Vorprägung zum Einführen der erforderlichen Leitungen und Deckel

Anschlussmöglichkeiten:
• 7 Leitungen bis 25 mm²
• 1 Rundleiter Rd 8-10
• 1 Flachleiter bis FL 30 oder Rundleiter Rd 8-10

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1809 UP 250 mm 220 mm 67 mm 5015065
1 Stück 88,00 € Preis / 1 Stück
Potentialausgleichsschiene für Unterputzmontage mit 1809
Potentialausgleichsschiene für Unterputzmontage mit 1809

Potentialausgleichsschiene für Unterputzmontage mit 1809

Art.Nr. 5015065

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 7 x Leitungen bis 25 mm²
Anschlussmöglichkeit 2 1 x Rundleiter Rd 8 - 10
Anschlussmöglichkeit 3 1 x Flachleiter bis FL30 oder Rundleiter Rd 8 - 10
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 1
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 1
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm 1
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr 7
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr 0
Ausführung im Gehäuse
Bauform Aufbau fix
Isolator ja
Oberfläche der Klemme galvanisch verzinkt
Oberfläche der Kontaktschiene vernickelt
Werkstoff der Kontaktschiene Messing
Werkstoff der Klemme Stahl
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Länge 250 mm
Breite 220 mm
Höhe 67 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1809 UP / 5015065
Download
Downloads

Datenblatt

1809 UP / 5015065, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen