Potentialausgleichsschiene für Kleinanlagen

Art.Nr. 5015502

  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

• Abdeckhaube aus Polystyrol, grau
• Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar
• Fußplatte aus Stahl, bandverzinkt
• Kontaktleiste und Schrauben aus Messing, vernickelt

Anschlussmöglichkeiten:
• 3 mehrdrähtige Leitungen bis 6 mm²
• 2 mehrdrähtige Leitungen bis 16 mm²

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1809 BG grau 72 mm 43,5 mm 29 mm 5015502
1 Stück 20,90 € Preis / 1 Stück
Potentialausgleichsschiene für Kleinanlagen
Potentialausgleichsschiene für Kleinanlagen

Potentialausgleichsschiene für Kleinanlagen

Art.Nr. 5015502

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 3 x mehrdrähtige Leitungen bis 6 mm²
Anschlussmöglichkeit 2 2 x mehrdrähtige Leitungen bis 16 mm²
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr 3
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr 2
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr 0
Ausführung mit Abdeckhaube
Bauform Aufbau fix
Isolator nein
Oberfläche der Klemme vernickelt
Oberfläche der Kontaktschiene vernickelt
Werkstoff der Kontaktschiene Messing
Werkstoff der Klemme Messing
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Länge 72 mm
Breite 43,5 mm
Höhe 29 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
BKRS Begehbare Kabelrinnen-Systeme, 5.79MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download