Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Parent Art.Nr. cxmOID64520
  • Blitzstrom geprüft

Hauptpotentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

• Isolatorfüße
• schnelle und einfache Montage der Anschlussleitungen mittels Schlossschrauben M10
• Varianten aus rostfreiem Edelstahl (V2A) geeignet zum Einsatz im Außenbereich
• komplett mit Dübel und Schrauben zur Wandmontage
• mit Federscheibe (DIN 137) zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in Industrie und Ex-Bereichen gefordert)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Anzahl der
Anschlüsse
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1802 5 CU 246 mm 40 mm 5 mm 5 5015830
1 Stück 67,10 € Preis / 1 Stück
Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich
Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Art.Nr. 5015830

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse 5
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 5
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr 0
Ausführung nur Klemme
Bauform Aufbau fix
Isolator ja
Werkstoff der Kontaktschiene Kupfer
Werkstoff der Klemme Kupfer
Werkstoff Bezeichnung Kupfer

Abmessungen

Länge 246 mm
Breite 40 mm
Höhe 5 mm
1802 6 CU 278,5 mm 40 mm 5 mm 6 5015832
1 Stück 70,80 € Preis / 1 Stück
Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich
Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Art.Nr. 5015832

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse 6
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 6
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr 0
Ausführung nur Klemme
Bauform Aufbau fix
Isolator ja
Werkstoff der Kontaktschiene Kupfer
Werkstoff der Klemme Kupfer
Werkstoff Bezeichnung Kupfer

Abmessungen

Länge 278,5 mm
Breite 40 mm
Höhe 5 mm
1802 8 CU 343,5 mm 40 mm 5 mm 8 5015836
1 Stück 75,00 € Preis / 1 Stück
Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich
Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Art.Nr. 5015836

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse 8
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 8
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr 0
Ausführung nur Klemme
Bauform Aufbau fix
Isolator ja
Werkstoff der Kontaktschiene Kupfer
Werkstoff der Klemme Kupfer
Werkstoff Bezeichnung Kupfer

Abmessungen

Länge 343,5 mm
Breite 40 mm
Höhe 5 mm
1802 10 CU 408,5 mm 40 mm 5 mm 10 5015842
1 Stück 77,90 € Preis / 1 Stück
Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich
Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Art.Nr. 5015842

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse 10
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 10
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr 0
Ausführung nur Klemme
Bauform Aufbau fix
Isolator ja
Werkstoff der Kontaktschiene Kupfer
Werkstoff der Klemme Kupfer
Werkstoff Bezeichnung Kupfer

Abmessungen

Länge 408,5 mm
Breite 40 mm
Höhe 5 mm
1802 12 CU 473,5 mm 40 mm 5 mm 12 5015844
1 Stück 88,80 € Preis / 1 Stück
Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich
Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Art.Nr. 5015844

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse 12
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 12
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr 0
Ausführung nur Klemme
Bauform Aufbau fix
Isolator ja
Werkstoff der Kontaktschiene Kupfer
Werkstoff der Klemme Kupfer
Werkstoff Bezeichnung Kupfer

Abmessungen

Länge