Vario-Schnellverbinder Rd 8-10x16

Art.Nr. 5311590

  • Blitzstrom geprüft

• für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen mit Zwischenplatten
• schnelle Montage mittels einer Schraube M10 x 30 aus rostfreiem Edelstahl
• mit Federscheibe nach DIN 137
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
249 8-10X16 VA 8-10X16 mm 5311590
10 Stück 696,00 € Preis / 100 Stück
Vario-Schnellverbinder Rd 8-10x16
Vario-Schnellverbinder Rd 8-10x16

Vario-Schnellverbinder Rd 8-10x16

Art.Nr. 5311590

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Mehrzweckverbindungsklemme
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 16
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 8 - 10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2 0 - 16 mm
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 7,9 kA
Passung 8-10X16 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß A 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

249 8-10X16 VA / 5311590
Download
Downloads

Datenblatt

249 8-10X16 VA / 5311590, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate