Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Parent Art.Nr. cxmOID315554
  • Blitzstrom geprüft

Hauptpotentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

• Isolatorfüße
• schnelle und einfache Montage der Anschlussleitungen mittels Schlossschrauben M10
• Varianten aus rostfreiem Edelstahl (V2A) geeignet zum Einsatz im Außenbereich
• komplett mit Dübel und Schrauben zur Wandmontage
• mit Federscheibe (DIN 137) zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in Industrie und Ex-Bereichen gefordert)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Anzahl der
Anschlüsse
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1802 5 VA 246 mm 40 mm 5 mm 5 5015854
1 Stück 47,75 € Preis / 1 Stück
Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich
Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Art.Nr. 5015854

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse 5
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 5
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr 0
Ausführung nur Klemme
Bauform Aufbau modular
Isolator ja
Werkstoff der Kontaktschiene Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff der Klemme Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 246 mm
Breite 40 mm
Höhe 5 mm
1802 10 VA 408,5 mm 40 mm 5 mm 10 5015866
1 Stück 59,90 € Preis / 1 Stück
Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich
Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich

Art.Nr. 5015866

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse 10
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 10
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr 0
Ausführung nur Klemme
Bauform Aufbau modular
Isolator ja
Werkstoff der Kontaktschiene Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff der Klemme Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 408,5 mm
Breite 40 mm
Höhe 5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1802 5 VA / 5015854
Download
1802 10 VA / 5015866
Download
Downloads

Datenblatt

1802 5 VA / 5015854, 0.12MB, pdf
Download
1802 10 VA / 5015866, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen