Erdungsschelle Typ 952

Parent Art.Nr. cxmOID11781

• für Rohre 1/2 - 2 Zoll bzw. Ø 11,5-60 mm
• Anschlussmöglichkeiten: Leitungen 16-70 mm² bzw. Rundleiter bis Rd 10 mit unverlierbarer Druckleiste aus rostfreiem Stahl
• mit 2 Sechskantschrauben M6 x 16 und 2 Sechskantschrauben M8 x 20 aus Stahl, feuerverzinkt
• Schellenoberteil mit angegossener Klemmstelle aus Zinkdruckguss, Schellenunterteil aus Stahl, feuerverzinkt

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
A
Maß
X
für Rohr-Ø Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
952 Z 1/2 65 mm 3 mm 1/2 Zoll 18,5 - 21,5 mm 5052076
5 Stück 1.543,30 € Preis / 100 Stück
Erdungsschelle Typ 952
Erdungsschelle Typ 952

Erdungsschelle Typ 952

Art.Nr. 5052076

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 Leitungen 16-70 mm² bzw. Rundleiter bis Rd10
Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 16 - 70 mm²
für Rohrdurchmesser 1/2 Zoll
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D 18,5 - 21,5 mm
Spannbereich D 1/2 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 65 mm
Maß D 21,5 mm
Maß X 3 mm
952 Z 3/4 71 mm 3 mm 3/4 Zoll 24 - 27 mm 5052092
5 Stück 1.543,30 € Preis / 100 Stück
Erdungsschelle Typ 952
Erdungsschelle Typ 952

Erdungsschelle Typ 952

Art.Nr. 5052092

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 Leitungen 16-70 mm² bzw. Rundleiter bis Rd10
Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 16 - 70 mm²
für Rohrdurchmesser 3/4 Zoll
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D 24 - 27 mm
Spannbereich D 3/4 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 71 mm
Maß D 27 mm
Maß X 3 mm
952 Z 1 77 mm 3 mm 1 Zoll 30,5 - 33,5 mm 5052114
5 Stück 1.575,20 € Preis / 100 Stück
Erdungsschelle Typ 952
Erdungsschelle Typ 952

Erdungsschelle Typ 952

Art.Nr. 5052114

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 Leitungen 16-70 mm² bzw. Rundleiter bis Rd10
Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 16 - 70 mm²
für Rohrdurchmesser 1 Zoll
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D 30,5 - 33,5 mm
Spannbereich D 1 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 77 mm
Maß D 33,5 mm
Maß X 3 mm
952 Z 1 1/4 87 mm 3 mm 1 1/4 Zoll 39,5 - 42,5 mm 5052130
5 Stück 1.729,60 € Preis / 100 Stück
Erdungsschelle Typ 952
Erdungsschelle Typ 952

Erdungsschelle Typ 952

Art.Nr. 5052130

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 Leitungen 16-70 mm² bzw. Rundleiter bis Rd10
Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 16 - 70 mm²
für Rohrdurchmesser 1 1/4 Zoll
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Spannbereich D 39,5 - 42,5 mm
Spannbereich D 1 1/4 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 87 mm
Maß D 42,5 mm
Maß X 3 mm
952 Z 1 1/2 94 mm 3 mm 1 1/2 Zoll