Auswahlhilfe MSR-Systeme

SchnittstelleAnschlussgeschützte
Adern
MontageEXFernsigna-
lisierung
Überspannungs-
schutz
Art.-Nr.Schutzart
(0)4-20mAFederklemme2Hutschiene  MDP-2 D-24-T5098 42 2Kombischutz
2ja MDP-4 D-24-EX5098 43 2Kombischutz
4  MDP-4 D-24-T5098 43 1Kombischutz
4ja MDP-4 D-24-EX5098 43 2Kombischutz
Aderanschluss2Gewinde
metrisch
ja FDB-2 24-M5098 38 0Feinschutz
2Gewinde
NPT
ja FDB-2 24-N5098 39 0Feinschutz
2LSA  LSA-B-MAG5084 02 0Basisschutz
2  LSA-BF-245084 02 8Kombischutz
Schraubklemme2Hutschiene  FLD 245098 61 1Feinschutz
0-10 VFederklemme2Hutschiene  MDP-2 D-24-T5098 42 2Kombischutz
2ja MDP-4 D-24-EX5098 43 2Kombischutz
Aderanschluss2Gewinde - metrischja FDB-2 24-M5098 38 0Feinschutz
2Gewinde - NPTja FDB-2 24-N5098 39 0Feinschutz
Schraubklemme2Hutschiene  FLD 245098 61 1Kombischutz
diverse
Gleichstrom-
kreise
erd-
poten-
zialfrei
Federklemme2Hutschiene  FLD 55098 60 0Kombischutz
2  FLD 125098 60 3Kombischutz
2  FLD 245098 61 1Kombischutz
2  FLD 485098 63 0Kombischutz
2  FLD 605098 63 8Kombischutz
2  FLD 1105098 64 6Kombischutz
gemein-
sames
Bezugs-
potential
Federklemme2Hutschiene  FLD 2-55098 86 7Kombischutz
2  FLD 2-125098 80 8Kombischutz
2  FLD 2-245098 81 6Kombischutz
2  FLD 2-485098 82 4Kombischutz
2  FLD 2-1105098 85 9Kombischutz
diverse frequenz-
abhängige Schalt-
kreise
erd-
poten-
zialfrei
Federklemme2Hutschiene  FRD 5 HF5098 57 1Kombischutz
2  FRD 24 HF5098 57 5Kombischutz
2  FRD 55098 49 2Kombischutz
2  FRD 125098 50 6Kombischutz
2  FRD 245098 51 4Kombischutz
2  FRD 485098 52 2Kombischutz
2  FRD 1105098 55 7Kombischutz
diverse frequenz-
abhängige Schalt-
kreise
gemein-
sames
Bezugs-
potential
Federklemme2Hutschiene  FRD 2-245098 72 7Kombischutz
RS232, V24Federklemme2Hutschiene  MDP-2 D-24-T5098 42 2Kombischutz
4ja MDP-4 D-24-EX5098 43 2Kombischutz
4  MDP-4 D-24-T5098 43 1Kombischutz
4ja MDP-4 D-24-EX5098 43 2Kombischutz
Aderanschluss2Gewinde - metrischja FDB-2 24-M5098 38 0Feinschutz
2Gewinde - NPTja FDB-2 24-N5098 39 0Feinschutz
Schraubklemme2Hutschiene  FRD 245098 51 4Feinschutz
Steckklemme4Sonstige  ASP-V24T 45083 06 0Feinschutz
SUB-D-99Stecker  SD09-V24 95080 05 3Feinschutz
SUB-D-1515Stecker  SD15-V24 155080 15 0Feinschutz
RS422, V11Aderanschluss2Gewinde - metrischja FDB-2 24-M5098 38 0Feinschutz
2Gewinde - NPTja FDB-2 24-N5098 39 0Feinschutz
Schraubklemme2Hutschiene  FRD 245098 51 4Kombischutz
Federklemme2  MDP-2 D-24-T5098 42 2Kombischutz
2ja MDP-4 D-24-EX5098 43 2Kombischutz
4  MDP-4 D-24-T5098 43 1Kombischutz
4ja MDP-4 D-24-EX5098 43 2Kombischutz
RS485Federklemme2Hutschiene  MDP-2 D-5-T5098 40 4Kombischutz
2ja MDP-4 D-5-EX5098 43 2Kombischutz
4  MDP-4 D-5-T5098 41 1Kombischutz
4ja MDP-4 D-5-EX5098 43 2Kombischutz
Schraubklemme2  FRD 5 HF5098 57 1Kombischutz
SUB-D-99Stecker  SD-09-V11 95080 06 1Feinschutz
Binärsignaleerd-
poten-
zialfrei
Federklemme2Hutschiene  MDP-2 D-24-T5098 42 2Kombischutz
2ja MDP-4 D-24-EX5098 43 2Kombischutz
Aderanschluss2Gewinde - metrisch  FDB-2 24-M5098 38 0Kombischutz
Aderanschluss2Gewinde - NPT  FDB-2 24-N5098 39 0Kombischutz
Schraubklemme2Hutschiene  FRD 5 HF5098 57 1Kombischutz
2  FRD 55098 49 2Kombischutz
2  FLD 55098 60 0Kombischutz
gemein-
sames
Bezugs-
potenzial
Schraubklemme2Hutschiene  FRD 2-245098 72 7Kombischutz
2  FLD 2-245098 81 6Kombischutz
2-polige Strom-
versorgung 5V
Federklemme4Hutschiene  MDP-4 D-5-T-105098 41 3Kombischutz
2-polige Strom-
versorgung 12V
Schraubklemme2Hutschiene  VF12-AC-DC5097 45 3Feinschutz
2 jaVF12-AC/DC-FS5097 45 4Feinschutz
2-polige Strom-
versorgung 24V
Schraubklemme2Hutschiene  VF24-AC/DC5097 60 7Feinschutz
2 jaVF24-AC/DC-FS5097 82 0Feinschutz
2-polige Strom-
versorgung 48V
Schraubklemme2Hutschiene  VF48-AC/DC5097 61 5Feinschutz
2 jaVF48-AC/DC-FS5097 82 2Feinschutz
2-polige Strom-
versorgung 60V
Schraubklemme2Hutschiene  VF60-AC/DC5097 62 3Feinschutz
2 jaVF60-AC/DC-FS5097 82 4Feinschutz
2-polige Strom-
versorgung 110V
Schraubklemme2Hutschiene  VF110-AC/DC5097 63 1Feinschutz
2-polige Strom-
versorgung 230V
Schraubklemme2Hutschiene  VF230-AC/DC5097 65 0Feinschutz
2 jaVF230-AC-FS5097 85 8Feinschutz
2 ja, leckstromfreiVF2-230-AC/DC-FS5097 93 9Feinschutz
PT 100Federklemme2Hutschiene  FLD 245098 61 1Kombischutz
2  FLD 2-245098 81 6Kombischutz
4  MDP-4 D-24-T-105098 43 3Kombischutz
PT 1000Federklemme2Hutschiene  FLD 245098 61 1Kombischutz
2  FLD 2-245098 81 6Kombischutz
4  MDP-4 D-24-T-105098 43 3Kombischutz
TTLFederklemme2Hutschiene  FRD 125098 60 3Kombischutz
2  MDP-2 D-24-T5098 42 2Kombischutz
SUB-D-99Stecker  SD09-V24 95080 05 3Feinschutz
SUB-D-1515  SD15-V24 155080 15 0Feinschutz