Auswahlhilfe HF, Video und SAT-TV

Technologie Anschluss geschützte Adern Frequenzbereich Typ Geschlecht Art.-Nr. Schutzart
CATV F 1 0-3,4 GHz DS-F m/w 5093 27 5 Kombischutz
  w/w 5093 27 2 Kombischutz
DCF 77 SMA 1 0-3,7 GHz DS-SMA w/w 5093 27 7 Kombischutz
  BNC 1 0-2,2 GHz DS-BNC m/w 5093 25 2 Kombischutz
  w/w 5093 23 6 Kombischutz
  m/m 5093 26 0 Kombischutz
DCS 1800 SMA 1 0-3,7 GHz DS-SMA w/w 5093 27 7 Kombischutz
  N 1 0-3 GHz DS-N m/w 5093 99 6 Kombischutz
  w/w 5093 98 8 Kombischutz
  BNC 1 0-2,2 GHz DS-BNC m/w 5093 25 2 Kombischutz
  w/w 5093 23 6 Kombischutz
  m/m 5093 26 0 Kombischutz
  7/16 1 0-3 GHz DS-7 16 m/w 5093 17 1 Kombischutz
DOCSIS F 1 0-3,4 GHz DS-F m/w 5093 27 5 Kombischutz
  w/w 5093 27 2 Kombischutz
DVB-T / terrestrisch F 1 0-3,4 GHz DS-F m/w 5093 27 5 Kombischutz
  w/w 5093 27 2 Kombischutz
  F 1 0,5-2,8 GHz TV4+1 w 5083 40 0 Feinschutz
DVB-T-2 N 1 0-6 GHz DS-N-6 m/w 5093 99 8 Kombischutz
Funkanlagen UHF 1 0-1,3 GHz S-UHF m/w 5093 02 3 Kombischutz
  w/w 5093 01 5 Kombischutz
  BNC 1 0-2,2 GHz DS-BNC m/w 5093 25 2 Kombischutz
  w/w 5093 23 6 Kombischutz
  m/m 5093 26 0 Kombischutz
  N 1 0-3 GHz DS-N m/w 5093 99 6 Kombischutz
  w/w 5093 98 8 Kombischutz
  SMA 1 0-3,7 GHz DS-SMA w/w 5093 27 7 Kombischutz
  7/16 1 0-3 GHz DS-7 16 m/w 5093 17 1 Kombischutz
  F 1 0-3,4 GHz DS-F m/w 5093 27 5 Kombischutz
  w/w 5093 27 2 Kombischutz
  TNC 1 0-4 GHz DS-TNC m/w 5093 27 0 Kombischutz
GPS SMA 1 0-3,7 GHz DS-SMA w/w 5093 27 7 Kombischutz
  BNC 1 0-2,2 GHz DS-BNC m/w 5093 25 2 Kombischutz
  w/w 5093 23 6 Kombischutz
  m/m 5093 26 0 Kombischutz
  N 1 0-3 GHz DS-N m/w 5093 99 6 Kombischutz
  w/w 5093 98 8 Kombischutz
  7/16 1 0-3 GHz DS-7 16 m/w 5093 17 1 Kombischutz
  TNC 1 0-4 GHz DS-TNC m/w 5093 27 0 Kombischutz
GSM 900 / 1800 SMA 1 0-3,7 GHz DS-SMA w/w 5093 27 7 Kombischutz
  BNC 1 0-2,2 GHz DS-BNC m/w 5093 25 2 Kombischutz
  w/w 5093 23 6 Kombischutz
  m/m 5093 26 0 Kombischutz
  N 1 0-3 GHz DS-N m/w 5093 99 6 Kombischutz
  w/w 5093 98 8 Kombischutz
  TNC 1 0-4 GHz DS-TNC m/w 5093 27 0 Kombischutz
  7/16 1 0-3 GHz DS-7 16 m/w 5093 17 1 Kombischutz
LTE SMA 1 0-3,7 GHz DS-SMA w/w 5093 27 7 Kombischutz
  N 1 0-3 GHz DS-N m/w 5093 99 6 Kombischutz
  N 1 0-3 GHz DS-N w/w 5093 98 8 Kombischutz
  TNC 1 0-4 GHz DS-TNC m/w 5093 27 0 Kombischutz
  7/16 1 0-3 GHz DS-7 16 m/w 5093 17 1 Kombischutz
PCS 1900 SMA 1 0-3,7 GHz DS-SMA w/w 5093 27 7 Kombischutz
  BNC 1 0-2,2 GHz DS-BNC m/w 5093 25 2 Kombischutz
  w/w 5093 23 6 Kombischutz
  m/m 5093 26 0 Kombischutz
  N 1 0-3 GHz DS-N m/w 5093 99 6 Kombischutz
  w/w 5093 98 8 Kombischutz
  7/16 1 0-3 GHz DS-7 16 m/w 5093 17 1 Kombischutz
SAT-TV F 1 0-3,4 GHz DS-F m/w 5093 27 5 Kombischutz
  w/w 5093 27 2 Kombischutz
  F 1 0,5-2,8 GHz TV4+1 w 5083 40 0 Feinschutz
  F 3 0-2,5 GHz FC-SAT-D m/w 5092 81 6 Feinschutz

 

C-Band N 1 0-6 GHz DS-N-6 m/w 5093 99 8 Kombischutz
Sky DSL F 1 0-3,4 GHz DS-F m/w 5093 27 5 Kombischutz
  w/w 5093 27 2 Kombischutz
TETRA / BOS SMA 1 0-3,7 GHz DS-SMA w/w 5093 27 7 Kombischutz
  BNC 1 0-2,2 GHz DS-BNC m/w 5093 25 2 Kombischutz
  w/w 5093 23 6 Kombischutz
  m/m 5093 26 0 Kombischutz
  N 1 0-3 GHz DS-N m/w 5093 99 6 Kombischutz
  w/w 5093 98 8 Kombischutz
  7/16 1 0-3 GHz DS-7 16 m/w 5093 17 1 Kombischutz
TV F 1 0-3,4 GHz DS-F m/w 5093 27 5 Kombischutz
  w/w 5093 27 2 Kombischutz
  F 3 0-2,5 GHz FC-TV-D m/w 5092 80 8 Feinschutz
UMTS SMA 1 0-3,7 GHz DS-SMA w/w 5093 27 7 Kombischutz
  BNC 1 0-2,2 GHz DS-BNC m/w 5093 25 2 Kombischutz
  w/w 5093 23 6 Kombischutz
  m/m 5093 26 0 Kombischutz
  N 1 0-3 GHz DS-N m/w 5093 99 6 Kombischutz
  w/w 5093 98 8 Kombischutz
  TNC 1 0-4 GHz DS-TNC m/w 5093 27 0 Kombischutz
  7/16 1 0-3 GHz DS-7 16 m/w 5093 17 1 Kombischutz
Video/CCTV BNC 1 0 65 MHz Koax B-E2 MF-F m/w 5082 43 2 Feinschutz
  Koax B-E2 MF-C m/w 5082 43 0 Kombischutz
  BNC 1 0-160 MHz Koax B-E2 FF-F m/m 5082 43 4 Feinschutz
WLAN (2,4 GHz) SMA 1 0-3,7 GHz DS-SMA w/w 5093 27 7 Kombischutz
  N 1 0-3 GHz DS-N m/w 5093 99 6 Kombischutz
  w/w 5093 98 8 Kombischutz
  TNC 1 0-4 GHz DS-TNC m/w 5093 27 0 Kombischutz

WLAN (>5 GHz)
Standard: a/h, m, ac

N 1 0-6 GHz DS-N-6 m/w 5093 99 8 Kombischutz
WiMAX N 1 0-6 GHz DS-N-6 m/w 5093 99 8 Kombischutz