Auswahlhilfe Datentechnik

TechnologieAnschlussgeschützte AdernÜberspannungsschutzArt.-Nr.Schutzart
ArcnetBNC1KoaxB-E2 FF-F5082 43 4Feinschutz
1KoaxB-E2 MF-F5082 43 2Feinschutz
1KoaxB-E2 MF-C5082 43 0Kombischutz
 
ATMRJ458ND-CAT6A/EA5081 80 0Feinschutz
8RJ45 S-ATM 8-F5081 99 0Feinschutz
 
Ethernet               bis Klasse 6A / EARJ45 (PoE)8ND-CAT6A/EA5081 80 0Feinschutz
bis Klasse 6 / ERJ45 (PoE)8ND-CAT6/E-F5081 80 2Feinschutz
8ND-CAT6/E-B5081 80 4Basisschutz
bis Klasse 5 / DRJ458RJ45 S-ATM 8-F5081 99 0Feinschutz
10 Base 2 /
10 Base 5
BNC1KoaxB-E2 FF-F5082 43 4Feinschutz
1KoaxB-E2 MF-F5082 43 2Feinschutz
1KoaxB-E2 MF-C5082 43 0Kombischutz
 
FDDI, CDDIRJ458ND-CAT6A/EA5081 80 0Feinschutz
8RJ45 S-ATM 8-F5081 99 0Feinschutz
 
Industrial
Ethernet
RJ458ND-CAT6A/EA5081 80 0Feinschutz
8RJ45 S-ATM 8-F5081 99 0Feinschutz
Aderanschluss20LSA-B-MAG5084 02 0Basisschutz
2LSA-BF-1805084 02 4Kombischutz
2LSA-BF-245084 02 8Kombischutz
 
Power over
Ethernet
RJ45 (PoE)8ND-CAT6A/EA5081 80 0Feinschutz
8ND-CAT6/E-F5081 80 2Feinschutz
8ND-CAT6/E-B5081 80 4Basisschutz
 
Token RingRJ458ND-CAT6A/EA5081 80 0Feinschutz
8RJ45 S-ATM 8-F5081 99 0Feinschutz
BNC1KoaxB-E2 FF-F5082 43 4Feinschutz
1KoaxB-E2 MF-F5082 43 2Feinschutz
1KoaxB-E2 MF-C5082 43 0Kombischutz
 
RS232, V24Aderanschluss2MDP-2 D-24-T5098 42 2Kombischutz
4MDP-4 D-24-EX5098 43 2Kombischutz
2FDB-2 24-M5098 38 0Kombischutz
2FDB-2 24-N5098 39 0Kombischutz
2FRD 24 HF5098 57 5Feinschutz
4MDP-4 D-24-T5098 43 1Kombischutz
4MDP-4 D-24-EX5098 43 2Kombischutz
4ASP-V24T 45083 06 0Feinschutz
Stecker9SD09-V24 95080 05 3Feinschutz
15SD15-V24 155080 15 0Feinschutz
 
VG Any LANRJ458ND-CAT6A/EA5081 80 0Feinschutz
 
Voice over IPRJ458ND-CAT6A/EA5081 80 0Feinschutz
 
4-adrige informations-
technische Systeme
RJ454RJ45 S-E100 4-B5081 00 1Basisschutz
4RJ45 S-E100 4-C5081 00 3Kombischutz
4RJ45 S-E100 4-F5081 00 5Feinschutz