Planung des Potentialausgleichs
Aufgabe und Funktion des inneren Blitzschutzes
Der innere Blitzschutz hat die Aufgabe, gefährliche Funkenbildung innerhalb der zu schützenden baulichen Anlage zu vermeiden. Funkenbildung kann vor allem dann entstehen, wenn auf Grund eines vom Blitzstrom durchflossenen Leiters (Ableitung) hohe Potentialunterschiede zu metallischen oder elektrisch betriebenen Anlagenteilen entstehen. Vor allem Einrichtungen der elektrischen Energie- und Informationstechnik müssen besonders geschützt werden, da über das Erdungssystem und den Potentialausgleich eine direkte Verbindung zwischen der äußeren Blitzschutz-Anlage und der Gebäudeinstallation besteht.
Um Schäden innerhalb der baulichen Anlage zu vermeiden, ist ein Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN EN 62305 (IEC 62305) erforderlich.
Zu verbindende Anlagenteile
Hierzu müssen die folgenden Anlageteile mit dem Potentialausgleich verbunden werden:
- Metallgerüste der baulichen Anlage
- Installationen aus Metall
- äußere leitende Teile
- Einrichtungen der elektrischen Energie- und Informationstechnik
Installation des Potentialausgleichs
Der Potentialausgleich sollte im Kellergeschoss oder auf Erdniveau installiert werden. Dabei müssen die Leitungen der elektrischen Energie- und Informationstechnik über Blitzstromableiter Typ 1 an den Potentialausgleich angeschlossen werden. Die Ableiter müssen so nah wie möglich am Eintritt der Leitungen in die bauliche Anlage mit dem Potentialausgleich verbunden werden.
Der Anschluss der Überspannungsableiter muss entsprechend der DIN VDE 0100-534 erfolgen. Als Mindestmaße für Verbindungen im Blitzschutzpotentialausgleich (sofern auf Grund anderen Normen keine größeren Querschnitte gefordert sind) gelten folgende Querschnitte:
- Kupfer: 16 mm2
- Aluminium: 25 mm2
- Stahl: 50 mm2
Mindestmaße von Leitern, Schutzklasse I bis IV
Werkstoff | Querschnitt von Leitern, die verschiedene Potentialausgleichsschienen miteinander oder mit der Erdungsanlage verbinden | Querschnitt von Leitern, die innere metallene Installationen mit der Potentialausgleichsschiene verbinden |
Kupfer | 16 mm² | 6 mm² |
Aluminium | 25 mm² | 10 mm² |
Stahl | 50 mm² | 16 mm² |