OBO isFang® Fangmast-System

Einfach und schnell installiert
Das modulare Fangmastsystem OBO isFang bietet eine schnelle, und frei konfektionierbare Lösung für isoliert aufgebaute Fangmast-Systeme sowie hohe Fangmaste für einen größtmöglichen Schutzwinkel.
Isolierte Variante
Die isoliert aufgebauten Fangmasten schützen elektrische und metallende Dachaufbauten unter Berücksichtigung des berechneten Trennungsabstandes (s) nach VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3). Eine isolierte Strecke von 1,5 Metern aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) gewährleistet einen ausreichenden Abstand zu allen Dachaufbauten. Auch komplexe Gebäudestrukturen können durch das umfangreiche Systemzubehör geschützt werden.
Aluminium-Variante
Die 3-teilig aufgebauten Fangmasten von 4 m bis 8 m Länge aus Aluminium ergänzen das konventionelle Fangsystem aus Fangstange und -stein, welches bis zu einer Höhe von 4 Metern eingesetzt wird. Zur Befestigung der unterschiedlichen Fangmasten dienen diverse Halter zur Wand, Rohr und Eckrohrmontage sowie zwei Dreibeinstative mit unterschiedlichen Spreizbreiten.