OBO isCon®-System: Installationsprinzip in explosionsgefährdeten Bereichen
In den Ex-Zonen 1 und 21 ist die OBO isCon®-Leitung nach dem ersten Potentialanschluss in regelmäßigen Abständen (0,5 Meter) mittels metallischer Leitungshalter (z. B. isCon H VA oder PAE) an den Potentialausgleich anzubinden. Der Potentialausgleich darf im Falle eines Blitzeinschlags nicht von Blitzstrom durchflossen werden und muss im Schutzwinkel der Blitzschutz-Anlage liegen.

1 | isCon®-Leitung |
2 | isFang-Fangmast 4m mit außenliegender isCon®-Leitung |
3 | isFang-Fangmast 6m mit außenliegender isCon®-Leitung |
4 | Potentialanschluss |