Verantwortung des Errichters und des Betreibers einer Photovoltaik-Anlage

Monteur an einer Photovoltaikanlage

Arbeitsgemeinschaft Photovoltaik:

"Die Gesamtverantwortung über die elektrische Sicherheit hat der Inbetriebnehmer."

Der Fachbetrieb, der eine PV-Anlage installiert, ist gesetzlich dazu verpflichtet, diese fehlerfrei zu übergeben. Nach Niederspannungsanschlussverordnung NAV darf der in das Installateurverzeichnis des Energieversorgers eingetragene Elektrotechniker nur geprüfte und ordnungsgemäße Anlagen an das öffentliche Energienetz anschließen.

Die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage stellt häufig einen umfangreichen Eingriff in die elektrotechnische Infrastruktur eines Gebäudes dar. Das spiegelt sich in der Vielzahl der einzuhaltenden Normen und Vorschriften wieder. Für deren ordnungsgemäße Erfüllung haftet der Errichter der Anlage über 30 Jahre, hinzu kommen Forderungen der Versicherer.

Verantwortung des Errichters

Je nach Anlagentyp sind folgende Normen zu beachten:

Blitzschutz

  • VDE 0185-305-1 bis -4
  • VDE 0185-305-3 Bbl. 5
  • IEC 62305-1 to -4

Überspannungsschutz

  • VDE 0100-433
  • IEC 60364-4-44

Errichtung von Niederspannungsanlagen

  • VDE 0100-534
  • IEC 60634-5-534
  • VDE 0100-410
  • IEC 60634-4-41
  • VDE 0100-443
  • IEC 60634-4-44

Anforderungen für Solar-PV-Stromversorgungs-Systeme

  • VDE 0100-712
  • IEC 60634-7-712
  • VDE 0126-23
  • IEC 62446

Baulicher Brandschutz

  • DIN 4102

Bitte beachten Sie auch die jeweiligen lokalen und gesetzlichen Forderungen.

Verantwortung des Betreibers

Durch die Einspeisung der gewonnenen Energie unterliegt nahezu jede PV-Anlage den Anforderungen einer gewerblichen Nutzung. Für den Anlagenbetreiber entsteht daraus die Verpflichtung, die Anlage fachgerecht warten, kontrollieren und instandhalten zu lassen. Diese regelmäßigen Wiederholungsprüfungen des elektrischen Anlagenteils darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.