Normen Photovoltaik

Normen DIN EN

Bei der Errichtung einer Photovoltaik-Anlage sind verschiedene Normen zu beachten. Hier finden Sie die wichtigsten europäischen Vorschriften.

Norm

Inhalt

VDE 0185-305-1 (IEC 62305-1)

Blitzschutz – Teil 1: Allgemeine Grundsätze

VDE 0185-305-2 (IEC 62305-2)

Blitzschutz – Teil 2: Risiko-Management

VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)

Blitzschutz – Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen

VDE 0185-305-4 (IEC 62305-4)

Blitzschutz – Teil 4: Elektrische und elektronische Systeme in baulichen Anlagen

VDE 0185-305-3 Bbl 5 (DIN EN 62305-3 Bbl. 5)

Blitzschutz – Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen - Beiblatt 5: Blitz- und Überspannungsschutz für PV-Stromversorgungssysteme

VDE 0675-11(IEC 61643-1)

Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung – Teil 11: Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Niederspannungsanlagen

VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53)

Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 5-53: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Trennen, Schalten und Steuern – Abschnitt 534: Überspannung-Schutzeinrichtungen (ÜSE)

VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)

Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 4-44: Schutzmaßnahmen – Schutz bei Störspannungen und elektromagnetischen Störgrößen – Abschnitt 443: Schutz bei Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder von Schaltvorgängen

VDE 0100-712 (IEC 60364-7-712)

Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Solar-Photovoltaik-(PV)-Stromversorgungssysteme