Prüfgerät für Blitzbarrieren

Art.Nr. 5096786

  • 5 Jahre Gewährleistung

OBO Life Control ermöglicht eine Funktionsüberprüfung der Blitzbarrieren des Typs MDP.
Die Blitzbarrieren können im eingebauten Zustand mittels des Life Control überprüft werden, ohne dass das Messsignal beeinflusst wird.
Life Control verfügt über ein integriertes OLED mit optischer und akustischer Defektmeldung sowie einer separat schaltbaren LED am Prüfstift.
Life Control wird in einem Koffer inkl. CD und Anleitungen geliefert.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
spannung
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
LFC 9 V 5096786
1 Stück 1.177,85 € Preis / 1 Stück
Prüfgerät für Blitzbarrieren
Prüfgerät für Blitzbarrieren

Prüfgerät für Blitzbarrieren

Art.Nr. 5096786

Technische Daten

Nennspannung 9 V
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.27MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.40MB, pdf
Download