ISOLAB-Mess-System-Ableitertester

Art.Nr. 5096812 | EAN 4012195921738

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zum Prüfen des Isolationswiderstandes nach DIN VDE 0100 Teil 610 und des Kennlinienverhaltens folgender Überspannungs- und Blitzstromableiter:

• V10-C und V20-C: Uc Toleranzbereich
75V -> 110V - 130V
150V -> 215V - 265V
280V -> 385V - 475V
320V -> 460V - 560V
335V -> 460V - 560V
385V -> 560V - 680V
440V -> 645V - 785V
550V -> 820V - 1000V

• V25-B+C und V50-B+C: Uc Toleranzbereich
150V -> 215V - 265V
280V -> 385V - 475V
320V -> 460V - 560V
385V -> 560V - 680V

• Varistorableiter anderer Hersteller auf 1- oder 3-mA-Kennlinienverhalten prüfbar
• Batteriebetrieb
• Messleitungen sind im Lieferumfang enthalten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
spannung
Messbereich Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISOLAB 6 V 0 V - 999 V 5096812
1 Stück 1.816,40 € Preis / 1 Stück
ISOLAB-Mess-System-Ableitertester
ISOLAB-Mess-System-Ableitertester

ISOLAB-Mess-System-Ableitertester

Art.Nr. 5096812

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Länderversion D/GB
Messbereich 0 V - 999 V
Messtoleranzen +/- 5% - +/- 0,01 Mohm
Nennspannung 6 V
Temperaturbereich 0 - + 40 °C
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

ISOLAB / 5096812
Download
Downloads

Datenblatt

ISOLAB / 5096812, 0.22MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.88MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download