Träger isFang für Rohrmontage auf Abstand, ø 50-300 mm

Parent Art.Nr. cxmOID351592

• zum Befestigen der isolierten Stützrohre auf Abstand am zu schützenden Aufbau bzw. für bauseitige Rohre von ø 50–300 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
isFang TR100 100 ø 50–300 mm 100 mm 5408955
2 Stück 79,00 € Preis / 1 Stück
Träger isFang für Rohrmontage auf Abstand, ø 50-300 mm
Träger isFang für Rohrmontage auf Abstand, ø 50-300 mm

Träger isFang für Rohrmontage auf Abstand, ø 50-300 mm

Art.Nr. 5408955

Technische Daten

Passung ø 50–300 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß D 300 Ø mm
Maß L 100 mm
isFang TR100 200 ø 50–300 mm 200 mm 5408957
2 Stück 92,10 € Preis / 1 Stück
Träger isFang für Rohrmontage auf Abstand, ø 50-300 mm
Träger isFang für Rohrmontage auf Abstand, ø 50-300 mm

Träger isFang für Rohrmontage auf Abstand, ø 50-300 mm

Art.Nr. 5408957

Technische Daten

Passung ø 50–300 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß D 300 Ø mm
Maß L 200 mm
isFang TR100 300 ø 50–300 mm 300 mm 5408959
2 Stück 105,30 € Preis / 1 Stück
Träger isFang für Rohrmontage auf Abstand, ø 50-300 mm
Träger isFang für Rohrmontage auf Abstand, ø 50-300 mm

Träger isFang für Rohrmontage auf Abstand, ø 50-300 mm

Art.Nr. 5408959

Technische Daten

Passung ø 50–300 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß D 300 Ø mm
Maß L 300 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download