Quick-Schelle, schwarz

Parent Art.Nr. cxmOID276326
  • Gasdrucknagelgerät
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Leitungshalter für isCon®-Leitungen zur Montage an der Gebäudestruktur. Auch im Bereich der ersten 1,5 m einsetzbar.
Aneinander reihbar und aus einem UV- und witterungsbeständigen Polyamid.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
größe
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SQ-25 LGR 25-28 lichtgrau; RAL 7035 2146207
50 Stück 164,90 € Preis / 100 Stück
starQuick-Schelle
starQuick-Schelle

starQuick-Schelle

Art.Nr. 2146207

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 0,85 kN
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen ja
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße 25-28
Spannbereich D 24 - 28 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 40 mm
Maß B 17 mm
Maß D 26 mm
Maß H 49,5 mm
SQ-20 SW 20-23 tiefschwarz; RAL 9005 2146164
50 Stück 121,65 € Preis / 100 Stück
Quick-Schelle, schwarz
Quick-Schelle, schwarz

Quick-Schelle, schwarz

Art.Nr. 2146164

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 0,8 kN
flammwidrig -
Geschlossen ja
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße 20-23
Spannbereich D 19,5 - 23,5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß A 29 mm
Maß B 17 mm
Maß D 23 mm
Maß H 43,5 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SQ-25 LGR / 2146207
Download
SQ-20 SW / 2146164
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
OBO Metallrohr-Systeme, 3.10MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.51MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf