- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Maß
DMaß
d ØMaß
LArt.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. isCon IN PAE 23 Ø mm 49,9 mm 35 mm 5408031 1 Stück 45,50 € Preis / 1 Stück Potentialanschluss zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN
Art.Nr. 5408031
Technische Daten
Anwendung TBS sonstige Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Ausführung Erdung und Blitzschutz sonstige Geeignet für Verbindung sonstige Werkstoff Bezeichnung Aluminium Abmessungen
Maß D 23 Ø mm Maß d Ø 49,9 mm Maß L 35 mm isCon IN PAE 2 20 Ø mm 49,9 mm 35 mm 5408032 1 Stück 45,50 € Preis / 1 Stück Potentialanschluss zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN
Art.Nr. 5408032
Technische Daten
Anwendung TBS sonstige Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Ausführung Erdung und Blitzschutz - Geeignet für Verbindung sonstige Werkstoff Bezeichnung Aluminium Abmessungen
Maß D 20 Ø mm Maß d Ø 49,9 mm Maß L 35 mm - 3D Daten
-
3D Daten Downloads
- Ausschreibungstext
-
Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren
Konformitätserklärungen