Leitungshalter VA mit Spannband

Parent Art.Nr. cxmOID281464

• für isCon®-Leitung zur Rohrmontage
• inklusive 2 m Spannband
• Leitungshalter mit Federscheiben zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isCon HS VA 5408052
10 Stück 20,65 € Preis / 1 Stück
Leitungshalter VA mit Spannband
Leitungshalter VA mit Spannband

Leitungshalter VA mit Spannband

Art.Nr. 5408052

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Unterteil V2A
Werkstoff Oberteil V2A

Abmessungen

Maß D 23 Ø mm
Maß H 66,5 mm
Maß L 2,5 mm
isCon HS 26 VA 5408068
10 Stück 24,55 € Preis / 1 Stück
Leitungshalter VA mit Spannband
Leitungshalter VA mit Spannband

Leitungshalter VA mit Spannband

Art.Nr. 5408068

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Unterteil V2A
Werkstoff Oberteil V2A

Abmessungen

Maß D 26 Ø mm
Maß H 69,5 mm
Maß L 7 mm
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

isCon HS VA / 5408052, 0.11MB, pdf
Download
isCon HS 26 VA / 5408068, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.51MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download
isCon® Systemanleitung, 11.33MB, PDF
Download