Leitungshalter VA für isCon® Professional+ / Premium

Parent Art.Nr. cxmOID303201

• für isCon®-Leitung zur Montage an Dach-/Wandaufbauten
• mit Federscheiben zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
isCon H VA 5408056
50 Stück 5,60 € Preis / 1 Stück
Leitungshalter VA für isCon® Professional+ / Premium
Leitungshalter VA für isCon® Professional+ / Premium

Leitungshalter VA für isCon® Professional+ / Premium

Art.Nr. 5408056

Abmessungen

Maß A 52 mm
Maß B 39 mm
Maß D 21 - 23 Ø mm
Maß H 34 mm
Maß L 2,5 mm
Maß T 14 mm
isCon H 26 VA 5408064
20 Stück 6,55 € Preis / 1 Stück
Leitungshalter VA für isCon® Professional+ / Premium
Leitungshalter VA für isCon® Professional+ / Premium

Leitungshalter VA für isCon® Professional+ / Premium

Art.Nr. 5408064

Abmessungen

Maß A 58 mm
Maß B 42 mm
Maß D 26 Ø mm
Maß H 37 mm
Maß L 7 mm
Maß T 16 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.51MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Systemanleitung, 11.33MB, PDF
Download