isFang, isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung Professional Plus

Parent Art.Nr. cxmOID366142
  • Blitzstrom geprüft

• zur Verlegung der OBO isCon® Pro+ Ableitung im Rohr
• zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• inklusive Anschlusselement (Typ isCon IN connect)
• inklusive Potentialanschluss (Typ isCon IN PAE)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isFang IN 4000 4000 mm 5408934
1 Stück 463,05 € Preis / 1 Stück
isFang, isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung Professional Plus
isFang, isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung Professional Plus

isFang, isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung Professional Plus

Art.Nr. 5408934

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 4000 mm
Maß A 1325 mm
Maß B 1000 mm
Maß D 50 Ø mm
Maß H 1500 mm
Maß L 4000 mm
isFang IN 6000 6000 mm 5408936
1 Stück 535,40 € Preis / 1 Stück
isFang, isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung Professional Plus
isFang, isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung Professional Plus

isFang, isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung Professional Plus

Art.Nr. 5408936

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 6000 mm
Maß A 3325 mm
Maß B 1000 mm
Maß D 50 Ø mm
Maß H 1500 mm
Maß L 6000 mm
isFang IN 8000 8000 mm 5408868
1 Stück 785,65 € Preis / 1 Stück
isFang, isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung Professional Plus
isFang, isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung Professional Plus

isFang, isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung Professional Plus

Art.Nr. 5408868

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 8000 mm
Maß A 5335 mm
Maß B 1000 mm
Maß D 50 Ø mm
Maß H 1500 mm
Maß L 8000 mm
isFang IN 10000 10000 mm 5408870
1 Stück 926,80 € Preis / 1 Stück
isFang, isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung Professional Plus
isFang, isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung Professional Plus

isFang, isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung Professional Plus

Art.Nr. 5408870

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 10000 mm
Maß A 6000 mm
Maß B 2000 mm
Maß D 50 Ø mm
Maß H 1733 mm
Maß L 10000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.51MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf