isFang-Fangmastständer mit seitlichem Auslass

Parent Art.Nr. cxmOID356522
  • Blitzstrom geprüft

• schraublose Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 50 mm Durchmesser
• z. B. für innenverlegte OBO isCon®-Leitung
• Dachneigung bis max. 5 Grad
• inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung
• Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
D
Maß
H
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
isFang 3B-100-A 1026 mm 50 Ø mm 885 mm 600 mm 5408930
1 Stück 611,60 € Preis / 1 Stück
isFang-Fangmastständer mit seitlichem Auslass
isFang-Fangmastständer mit seitlichem Auslass

isFang-Fangmastständer mit seitlichem Auslass

Art.Nr. 5408930

Technische Daten

Ausführung Stativ
Aufnahme Fangstange schraublos
Durchmesser 1026 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß B 1026 mm
Maß D 50 Ø mm
Maß H 885 mm
Maß L 600 mm
isFang 3B-150-A 1500 mm 50 Ø mm 1275 mm 900 mm 5408932
1 Stück 946,70 € Preis / 1 Stück
isFang-Fangmastständer mit seitlichem Auslass
isFang-Fangmastständer mit seitlichem Auslass

isFang-Fangmastständer mit seitlichem Auslass

Art.Nr. 5408932

Technische Daten

Ausführung Stativ
Aufnahme Fangstange schraublos
Durchmesser 1500 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß B 1500 mm
Maß D 50 Ø mm
Maß H 1275 mm
Maß L 900 mm
isFang 3B-250-A 2900 mm 50 Ø mm 2055 mm 1450 mm 5408902
1 Stück 1.448,50 € Preis / 1 Stück
isFang-Fangmastständer mit seitlichem Auslass
isFang-Fangmastständer mit seitlichem Auslass

isFang-Fangmastständer mit seitlichem Auslass

Art.Nr. 5408902

Technische Daten

Ausführung Stativ
Aufnahme Fangstange schraublos
Durchmesser 2900 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß B 2900 mm
Maß D 50 Ø mm
Maß H 2055 mm
Maß L 1450 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf