IsCon®-Anschlusselemente

Parent Art.Nr. cxmOID281462
  • Blitzstrom geprüft

• schraubbare Konfektionierung des Anschlusses für die isCon®-Leitung
• inkl. Schrumpfschlauch und Sechskant
• geprüft bis zu 200 kA (Blitzschutzklasse I)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
D
Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isCon con 2 20 Ø mm 10 mm 5408021
2 Stück 40,90 € Preis / 1 Stück
IsCon®-Anschlusselemente
IsCon®-Anschlusselemente

IsCon®-Anschlusselemente

Art.Nr. 5408021

Technische Daten

Blitzstromtragfähigkeit H1/150 kA
Passung 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß D 20 Ø mm
isCon connect 23 Ø mm 10 mm 5408022
2 Stück 40,90 € Preis / 1 Stück
IsCon®-Anschlusselemente
IsCon®-Anschlusselemente

IsCon®-Anschlusselemente

Art.Nr. 5408022

Technische Daten

Blitzstromtragfähigkeit H1/150 kA
Passung 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß D 23 Ø mm
isCon con PRE 23 Ø mm 10 mm 5408023
2 Stück 43,80 € Preis / 1 Stück
IsCon®-Anschlusselemente
IsCon®-Anschlusselemente

IsCon®-Anschlusselemente

Art.Nr. 5408023

Technische Daten

Blitzstromtragfähigkeit H2/200 kA
Passung 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß D 23 Ø mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

isCon con 2 / 5408021
Download
isCon con PRE / 5408023
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.51MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf