isCon®-Ableitung Professional Plus in lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID383009
  • Blitzstrom geprüft
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

Angaben zur Verlegung der OBO isCon®-Leitung entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.

• hochspannungsfeste, isolierte Ableitung
• Schutz vor Berührungsspannung unter Beregnung (VDE 0432-1 (IEC/EN 60060-1)
• gleitentladungsfrei
• zusätzlicher mechanischer Schutz (doppelter Schutzmantel)
• zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
• getestet in Anlehung an IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) mit H1/150 kA
• äquivalenter Trennungsabstand se ≤ 0,75 m (Luft) und se ≤ 1,5 m (fester Baustoff)
• getestet nach IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
• halogenfrei
• Brandlast 5,1 kWh/m
• darf in explosionsgefährdeten Bereichen EX-Zone 1/2 und 21/22
unter Beachtung der aktuellen Montageanleitung angewendet werden

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
größe Ø
Normal-
ring
Quer-
schnitt
äquivalenter
Trennungs-
abstand
s(e)/m
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isCon Pro+ 75 GR 26 mm 25 ca. m 35 mm² 0,75 5407995
25 m 7.135,25 € Preis / 100 m
isCon®-Ableitung Professional Plus in lichtgrau
isCon®-Ableitung Professional Plus in lichtgrau

isCon®-Ableitung Professional Plus in lichtgrau

Art.Nr. 5407995

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Durchmesser 26 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Normalring 25 ca. m
Nenngröße Ø 26 mm
Querschnitt 35 mm²
äquivalenter Trennungsabstand s(e)/m 0,75
isCon Pro+ 75 GR 26 mm 100 ca. m 35 mm² 0,75 5407997
100 m 6.939,35 € Preis / 100 m
isCon®-Ableitung Professional Plus in lichtgrau
isCon®-Ableitung Professional Plus in lichtgrau

isCon®-Ableitung Professional Plus in lichtgrau

Art.Nr. 5407997

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Durchmesser 26 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Normalring 100 ca. m
Nenngröße Ø 26 mm
Querschnitt 35 mm²
äquivalenter Trennungsabstand s(e)/m 0,75
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

isCon Pro+ 75 GR / 5407995, 0.20MB, pdf
Download
isCon Pro+ 75 GR / 5407997, 0.20MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.51MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen