Hinweisschild

Art.Nr. 5408058 | EAN 4012195813774

Aufdruck: "HINWEIS! Isolierter Blitzschutz mit OBO isCon®-System. Änderungen sind nur von einer Blitzschutzfachkraft durchzuführen"

• zur Kennzeichnung der Blitzschutz-Anlage
• selbstklebend und mit 4 Befestigungslöchern ø 6,5 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isCon HWS 150 mm 100 mm 5408058
1 Stück 11,50 € Preis / 1 Stück
Hinweisschild
Hinweisschild

Hinweisschild

Art.Nr. 5408058

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 100 mm
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

isCon HWS / 5408058
Download
Downloads

Datenblatt

isCon HWS / 5408058, 0.21MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.51MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download
isCon® Systemanleitung, 11.33MB, PDF
Download