Hinweisschild

Art.Nr. 5408058

Aufdruck: "HINWEIS! Isolierter Blitzschutz mit OBO isCon®-System. Änderungen sind nur von einer Blitzschutzfachkraft durchzuführen"

• zur Kennzeichnung der Blitzschutz-Anlage
• selbstklebend und mit 4 Befestigungslöchern ø 6,5 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
isCon HWS 150 mm 100 mm 5408058
1 Stück 11,05 € Preis / 1 Stück
Hinweisschild
Hinweisschild

Hinweisschild

Art.Nr. 5408058

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 100 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.51MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Systemanleitung, 11.33MB, PDF
Download