Dachleitungshalter VA, Schrägdach

Parent Art.Nr. cxmOID281467

• zum Verlegen der isCon®-Leitung bei Satteldächern
• Leitungshalter mit Federscheiben zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isCon H280 VA 280 mm 55 mm 5408047
25 Stück 13,20 € Preis / 1 Stück
Dachleitungshalter VA, Schrägdach
Dachleitungshalter VA, Schrägdach

Dachleitungshalter VA, Schrägdach

Art.Nr. 5408047

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Satteldach
Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 23
Montageart schraubbar
Montagehöhe 55 mm

Abmessungen

Länge 280 mm
Maß L 2,5 mm
isCon H280 26 VA 280 mm 55 mm 5408074
25 Stück 15,80 € Preis / 1 Stück
Dachleitungshalter VA, Schrägdach
Dachleitungshalter VA, Schrägdach

Dachleitungshalter VA, Schrägdach

Art.Nr. 5408074

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Satteldach
Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 26
Montageart schraubbar
Montagehöhe 55 mm

Abmessungen

Länge 280 mm
Maß L 7 mm
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

isCon H280 VA / 5408047, 0.11MB, pdf
Download
isCon H280 26 VA / 5408074, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.51MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download
isCon® Systemanleitung, 11.33MB, PDF
Download