Dachleitungshalter PA, Schrägdach

Parent Art.Nr. cxmOID297886

• zum Verlegen der isCon®-Leitung bei Satteldächern

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isCon H280 PA schwarz 280 mm 55 mm 5408049
25 Stück 8,10 € Preis / 1 Stück
Dachleitungshalter PA, Schrägdach
Dachleitungshalter PA, Schrägdach

Dachleitungshalter PA, Schrägdach

Art.Nr. 5408049

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Satteldach
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 23
Montageart schraubbar
Montagehöhe 55 mm
Werkstoff Oberteil PA
Werkstoff Unterteil V2A

Abmessungen

Länge 280 mm
isCon H280 26 PA lichtgrau 280 mm 55 mm 5408072
25 Stück 9,40 € Preis / 1 Stück
Dachleitungshalter PA, Schrägdach
Dachleitungshalter PA, Schrägdach

Dachleitungshalter PA, Schrägdach

Art.Nr. 5408072

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Satteldach
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 26
Montageart schraubbar
Montagehöhe 55 mm
Werkstoff Oberteil PA
Werkstoff Unterteil V2A

Abmessungen

Länge 280 mm
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

isCon H280 PA / 5408049, 0.12MB, pdf
Download
isCon H280 26 PA / 5408072, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.51MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download
isCon® Systemanleitung, 11.33MB, PDF
Download