Anschlussplatte für eine isCon®-Leitung

Art.Nr. 5408026 | EAN 4012195674696

  • Blitzstrom geprüft

• Anschlussplatte zum Verbinden einer isCon®-Leitung mit Fangstange Ø 16 mm
• geprüft bis zu 150 kA (Blitzschutzklasse II)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isCon AP1-16 VA Rd 8-10 x Rd 16 mm 5408026
1 Stück 26,10 € Preis / 1 Stück
Anschlussplatte für eine isCon®-Leitung
Anschlussplatte für eine isCon®-Leitung

Anschlussplatte für eine isCon®-Leitung

Art.Nr. 5408026

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Erdung und Blitzschutz sonstige
Blitzstromtragfähigkeit H1/150 kA
Passung Rd 8-10 x Rd 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

isCon AP1-16 VA / 5408026, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.51MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download
isCon® Systemanleitung, 11.33MB, PDF
Download