Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN

Parent Art.Nr. cxmOID357045
  • Blitzstrom geprüft

• schraubbare Konfektionierung des Anschlusses für die isCon®-Leitung
• Anschluss und Verlegung der Leitung im isolierten Fangmast
• geprüft bis zu 200 kA (Blitzschutzklasse II)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isCon IN con 2 20 Ø mm 5408019
1 Stück 40,90 € Preis / 1 Stück
Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN
Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN

Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN

Art.Nr. 5408019

Technische Daten

Blitzstromtragfähigkeit H1/150 kA
Geeignet für Verbindung sonstige
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß D 20 Ø mm
isCon IN con PRE 23 Ø mm 5408020
1 Stück 43,80 € Preis / 1 Stück
Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN
Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN

Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN

Art.Nr. 5408020

Technische Daten

Blitzstromtragfähigkeit H2/200 kA
Geeignet für Verbindung sonstige
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß D 23 Ø mm
isCon IN connect 23 Ø mm 5408024
1 Stück 40,90 € Preis / 1 Stück
Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN
Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN

Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN

Art.Nr. 5408024

Technische Daten

Blitzstromtragfähigkeit H1/150 kA
Geeignet für Verbindung sonstige
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß D 23 Ø mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

isCon IN con 2 / 5408019
Download
isCon IN con PRE / 5408020
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf