Set Isolierter Blitzschutz, FS-Befestigung

Art.Nr. 5408980 | EAN 4012195613343

Falz-Befestigung für eine isolierte Fangeinrichtung im Trennungsabstand s.

• Montage an Falzen bis zu 20 mm Falzstärke
• zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen
nach VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
• Aufnahme von Fangstangen und Rundleitern mit 8, 16 und 20 mm Durchmesser
• UV-stabilisiert und witterungsbeständig
• Dauertemperaturbereich -50°C bis +100°C
• Materialfaktor km= 0,7

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
D
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 FS-16 16 Ø mm 750 mm 5408980
1 Stück 171,90 € Preis / 1 Stück
Set Isolierter Blitzschutz, FS-Befestigung
Set Isolierter Blitzschutz, FS-Befestigung

Set Isolierter Blitzschutz, FS-Befestigung

Art.Nr. 5408980

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Klemmbereich 4 - 20 mm

Abmessungen

Maß D 16 Ø mm
Maß L 750 mm
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

101 FS-16 / 5408980, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 3.74MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download